Signify FlowStar Gen2, Tunnel light, 300 W, 40500 lm, 4000 K, CRI70, DALI-regelbar, Symmetrische, tief-/breitstrahlende Lichtverteilung 11, Interact Ready, Schutzklasse I, IP66, FU, STD

BGB307 LED500/740 DSM11 D9 STD MICIO FU

Produktbeschreibung

Tunnel light, Edelstahl, Stahl, Grundplatte, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 40500 lm, 300 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Symmetrische, tief-/breitstrahlende Lichtverteilung 11, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse I, Sicherung enthalten, Standardmäßige Überspannungsschutzstufe, Kabel 1,0 m mit Wieland-/Adels-kompatiblem Stecker, 5-polig, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8719514240773
Vollständiger Bestellcode: 871951424077300

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED500 [LED module 50000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BGB307 LED500/740 DSM11 D9 STD MICIO FU txt 5.1 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300060127 de_AT pdf 272.0 kB

Bilder

Product-Photographs-912300060127_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300060127_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals