Signify FlowStar Gen2, Tunnel light, 136 W, 20010 lm, 4000 K, CRI70, DALI-regelbar, Symmetrische, tief-/breitstrahlende Lichtverteilung 11, Interact Ready, Schutzklasse I, IP66, FU, STD

BGB306 LED230/740 DSM11 D9 MICIO FU BA

Produktbeschreibung

Tunnel light, Edelstahl, Stahl, Grundplatte, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 20010 lm, 136 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Symmetrische, tief-/breitstrahlende Lichtverteilung 11, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse I, Sicherung enthalten, Standardmäßige Überspannungsschutzstufe, Kabel 1,0 m mit Wieland-/Adels-kompatiblem Stecker, 5-polig, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8719514234130
Vollständiger Bestellcode: 871951423413000

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED230 [LED module 23000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BGB306 LED230/740 DSM11 D9 MICIO FU BA txt 5.1 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300060014 de_AT pdf 242.9 kB

Bilder

Product-Photographs-912300060014_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300060014_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals