Signify UniStreet gen2
UniStreet gen2 – den nemme måde at opgradere til energieffektiv LED-vejbelysning
Produkter
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
UniStreet gen2 er udviklet til LED-renoveringsprojekter og er den ideelle løsning til enkeltvis udskiftning af eksisterende gadebelysning i kommuner. Takket være høj energieffektivitet og lave investeringsomkostninger giver armaturet en hurtig tilbagebetalingstid og markante energibesparelser på kort sigt. Installation og vedligeholdelse er gjort enkel med Signify Service Tag samt SR (System Ready) Zhaga-stik, som gør armaturet fremtidssikret. Det kan nemt integreres med lysstyringssystemer, sensorer og softwareløsninger som Signify Interact. UniStreet gen2 fås med et bredt udvalg af optikker og lumenpakker, som kan tilpasses specifikke projektkrav. Armaturet fungerer som en ægte punkt-til-punkt-erstatning for både konventionelle lyskilder og første generations LED-armaturer. Det kompakte armatur er fremstillet af materialer i høj kvalitet og er designet med fokus på cirkularitet, så det er let at adskille og genanvende ved endt levetid.
Fordele
1-til-1-udskiftning af konventionelle lysarmaturer
Giver høj effektivitet og energibesparelser
Egenskaber
Mange anvendelsesmuligheder takket være et stort optikudvalg, justerbar lysstrøm og justerbar vinklingstap
Nem armaturidentifikation takket være Signify Service tag