Signify UniStreet gen2, Road & street light, 61 W, 8600 lm, 3000 K, CRI70, Lysfordeling, middel 50, Sikkerhedsklasse II, IP66, MSP
BGP292 LED100-4S/730 II DM50 MSP 48/60S
Nyhed
Produktbeskrivelse
Road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Belægning med beskyttelse mod havsalt, Montering for arm til diameter 48 til 60 mm, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 8600 lm, 61 W, 141 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI70, Lysfordeling, middel 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand, 2 push-in-stik, 5-polet
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- LED100 [LED module 10000 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år