Danmark - Dansk

Signify ClearWay gen2

Alsidig og omkostningseffektiv LED-belysning

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

ClearWay Gen2 giver dig alle fordelene ved moderne LED-teknologi til bybelysning. Armaturet bygger videre på styrkerne fra sin forgænger og er udviklet til yderligere at reducere de samlede ejeromkostninger. ClearWay Gen2 er ideel til både nye vejanlæg og renovering af eksisterende installationer. Denne prisvenlige serie af belysningsløsninger kombinerer et rent og behageligt lys af høj kvalitet med betydelige besparelser på energi- og vedligeholdelsesomkostninger. Kort sagt leverer ClearWay Gen2 høj lyskvalitet og alle fordelene ved LED-teknologi, herunder lavere energiforbrug og lang levetid. Samtidig er armaturet blevet endnu slankere og lettere, hvilket gør installationen hurtig og enkel.

Fordele

  • En bred vifte af fordele i et enkelt armatur

  • Nem at installere

Egenskaber

  • Fleksibelt design, der passer til forskellige områder både i og uden for byen

  • Inkluderer en belysningsløsning, der bevarer den mørke nattehimmel

Anvendelsesområder

  • Veje i byer og boligområder
  • Cykelstier og fortove
  • Mindre veje
  • Parkeringspladser

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet ClearWay gen2 da_DK pdf 140.3 kB
Installationsvejledning
Clearway gen2 MI pdf 5.5 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-ClearWay gen2
Flere enheder - Visuals

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-ClearWay-gen2-BGP307-Ref-910925868035 pdf 1.7 MB