Danmark - Dansk

Signify ClearWay gen2, Road & street light, 26.5 W, 3026 lm, 3000 K, CRI80, Lysfordeling, middel 12, Sikkerhedsklasse II, IP66

BGP307 LED35-4S/830 II DM12 CLL CLO 48/6

Produktbeskrivelse

Road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Universal til diameter 48 til 60 mm, justerbar, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), Konstant lysudbytte, 3026 lm, 26.5 W, 114 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI80, Lysfordeling, middel 12, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik, 2-polet, Push‑in-stik, 5-polet

Ordrekode: 910925868874
Fuld ordrekode: 871951473820100

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED35 [LED module 3500 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BGP307 LED35-4S/830 II DM12 CLL CLO 48/6 txt 4.9 kB
Afmonteringsvejledning
Dismantle Instructions pdf 1.8 MB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925868874 da_DK pdf 168.7 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Clearway gen2 MI pdf 5.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925868874_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910925868874_EU
Flere enheder - Visuals