Danmark - Dansk

Philips CoreLine Malaga Vejarmatur

Philips CoreLine Malaga LED - til ethvert projekt, hvor belysningen er i fokus

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Philips CoreLine Malaga LED-serien består af to størrelser armaturer til gadebelysning i byer. Begge har en Philips LED-motor som lyskilde og en Philips Xitanium driver – en kombination, der resulterer i energibesparelser på 50 %. CoreLine Malaga LED er designet til at være så effektiv som muligt. Den leverer samme ydeevne som de SON-T 50, 70, 100 og 150 W armaturerne, som den erstatter. Samtidigt leverer den de rette mængde lys på det rette sted. Da LED-lysmotoren i CoreLine Malaga LED vil holde i hele armaturets levetid, vil den derudover også returnere din investering ved blot at spare på de mange pæreudskiftninger som kræves med SON-T. Med sin udvidede forskruningsfunktion er CoreLine Malaga LED-armaturet nemt at installere uden at skulle åbne armaturet for at tilslutte strømkablet. Om nødvendigt, kan det flade glasdæksel fjernes for at give adgang til driveren med henblik på vedligeholdelse. Specialversioner af Malaga-belysning fås med ekstraudstyr. Disse fremstilles dog kun på bestilling og har en længere leveringstid. Ekstraudstyret inkluderer: bredstrålende (DW) optik, ekstra enhed til sikring mod spændingsudsving (10 kV), maling som beskytter mod havsalt, Micro Mini Pro-fotocelle 35 Lux, en indbygget (glas) 6A-sikring og et 3 meter eksternt løst lederkabel (H07RN-F). Disse muligheder kan ikke altid kombineres med hinanden. Kontakt din Philips-partner for yderligere vejledning.

Fordele

  • Pålidelig kvalitet: aluminiumsstøbt armaturhus, hærdet planglas

  • Nemt investeringsafkast: færre lampeudskiftninger (end SON-T), hvilket sparer på omkostningerne, plus 50 % energibesparelser, der reducerer de årlige driftsomkostninger

Egenskaber

  • Direkte, 1:1 erstatning for SON-T-lamper i vejbelysning, gadebelysning og bybelysning.

  • Robust design med Philips standardiseret LED-lysplatform og Philips Xitanium udendørs driver med et fast lysudbytte.

Anvendelsesområder

  • Parkeringspladser
  • Industriområder
  • Offentlig transport såsom bus- eller letbanestoppesteder

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet CoreLine Malaga Vejarmatur da_DK pdf 248.8 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 1020.5 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-CoreLine Malaga Vejarmatur
Flere enheder - Visuals
Video
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB
Video
Installation video for Philips CoreLine Malaga mp4 84.2 MB