Danmark - Dansk

Philips CoreLine Malaga Vejarmatur, Road & street light, 25 W, 3784 lm, 4000 K, CRI70, Lysfordeling, middel, Sikkerhedsklasse II, IP65, SRG4-4

BRP101 LED44/740 II DM MSP

Produktbeskrivelse

Road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Belægning med beskyttelse mod havsalt, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 3784 lm, 25 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Lysfordeling, middel, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 4 kV differentialtilstand og 4 kV fælles tilstand, Push-in-stik og trækaflastning

Ordrekode: 910925869858
Fuld ordrekode: 872016947187000

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED44 [LED module 4400 lm]
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BRP101 LED44/740 II DM MSP txt 3.7 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925869858 da_DK pdf 493.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
CoreLine Malaga LED Mounting Instruction pdf 1.0 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925869858_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910925869858_EU
Flere enheder - Visuals

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-CoreLine-Malaga-LED-small-BRP101-910925869858 pdf 663.9 kB