Signify TubePoint gen2, Tunnel light, 210 W, 29880 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Lysfordeling, symmetrisk, middel 11, Interact Ready, Sikkerhedsklasse I, IP66, SRG6-6
BGP236 LED360-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB
Produktbeskrivelse
Tunnel light, Formstøbt aluminium, Mørkegrå, Monteringsbeslag med lynkobling, mellemstort, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 29880 lm, 210 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Lysfordeling, symmetrisk, middel 11, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- LED360 [LED module 36000 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 2 enheder
- Driver inkluderet
- Ja
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år