Danmark - Dansk

Signify TubePoint gen2, Tunnel light, 104 W, 14940 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Lysfordeling, symmetrisk, middel 11, Interact Ready, Sikkerhedsklasse I, IP66, SRG6-6

BGP235 LED180-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB

Produktbeskrivelse

Tunnel light, Formstøbt aluminium, Mørkegrå, Monteringsbeslag med lynkobling, mellemstort, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 14940 lm, 104 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Lysfordeling, symmetrisk, middel 11, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand

Ordrekode: 912300024112
Fuld ordrekode: 871869948294700

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED180 [LED module 18000 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BGP235 LED180-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB txt 5.3 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912300024112 da_DK pdf 244.8 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912300024112_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912300024112_EU
Flere enheder - Visuals
CAD-tegninger
TubePoint_GEN2-BGP235-3D04.dxf dxf 408.8 kB
CAD-tegninger
TubePoint_GEN2-BGP235-3D08.sat sat 73.1 kB
CAD-tegninger
TubePoint_GEN2-BGP235-3D03.dwg dwg 379.2 kB
CAD-tegninger
TubePoint_GEN2-BGP235-3D07.max max 1020.0 kB
CAD-tegninger
TubePoint_GEN2-BGP235-3D05.m3d m3d 88.0 kB
CAD-tegninger
TubePoint_GEN2-BGP235-3D09.r3d r3d 60.3 kB