Danmark - Dansk

Signify Clearflood gen2, 530 W, 78980 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66

BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU

Produktbeskrivelse

Aluminium, Aluminium, Strømforsyningsenhed, 78980 lm, 530 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, 6/8 kV, Tilslutningsenhed, 3-polet

Ordrekode: 912300060568
Fuld ordrekode: 872016979629400

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED930 [LED module 93000 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
3 enheder
Driver inkluderet
Ja
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU txt 9.9 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912300060568 da_DK pdf 165.4 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912300060568_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912300060568_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU IES
Dialux
ULD File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPDCF2LargeBVP657 pdf 1.1 MB