Philips GameVision, Floodlight for sports and area, 1000 W, 142972 lm, 5700 K, CRI70, DALI, Asymmetrisk, Interact Ready, IP66
BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9
Produktbeskrivelse
Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 142972 lm, 1000 W, 142 lm/W, 5700 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 10 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand, Tilslutningsenhed, 5-polet
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- LED1760 [LED module 176000 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified