Signify TownTune Central stolpetop, Urban road & street light, 21.5 W, 2482 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Symmetrisk lysfordeling 50, Sikkerhedsklasse II, IP66, STD

BDP260 LED35/740 II DS50 CLO 6MFQQ 62P

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Mastetop til 62 mm diameter, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade og konstant lumenudbytte, Konstant lysudbytte, 2482 lm, 21.5 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symmetrisk lysfordeling 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, 6,0 m kabel uden stik, Internt stik

Ordrekode: 912300024483
Fuld ordrekode: 871869988453600

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED35 [LED module 3500 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BDP260 LED35/740 II DS50 CLO 6MFQQ 62P txt 6.3 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912300024483 da_DK pdf 109.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
TownTune pdf 1.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912300024483_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912300024483_EU
Flere enheder - Visuals