Signify TownTune Central stolpetop, Urban road & street light, 21.5 W, 2482 lm, 4000 K, CRI70, Symmetrisk lysfordeling 50, Sikkerhedsklasse II, IP66, STD

BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Mastetop til 62 mm diameter, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), Konstant lysudbytte, 2482 lm, 21.5 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symmetrisk lysfordeling 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, Internt stik

Ordrekode: 912300024479
Fuld ordrekode: 871869988449900

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED35 [LED module 3500 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P txt 6.3 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912300024479 da_DK pdf 136.6 kB

Brochurer

Installationsvejledning
TownTune pdf 1.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912300024479_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912300024479_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P IES
Dialux
ULD File - BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P LDT