Signify TownTune Central stolpetop, Urban road & street light, 9.3 W, 1078 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Bred lysfordeling 10, Interact Ready, Sikkerhedsklasse I, IP66, STD
BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Mastetop til diameter 76 mm, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-interface, Konstant lysudbytte, 1078 lm, 9.3 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Bred lysfordeling 10, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse I, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, Internt stik
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- LED14 [LED module 1400 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år