Signify TownTune, asymmetrisk, Urban road & street light, 26.5 W, 2856 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Lysfordeling, middel 10, Sikkerhedsklasse II, IP66, MSP, STD
BDP265 LED35/830 II DM10 CLO MSP 5M
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Belægning med beskyttelse mod havsalt, Universal til diameter 48 til 60 mm, justerbar, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade og konstant lumenudbytte, Konstant lysudbytte, 2856 lm, 26.5 W, 108 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Lysfordeling, middel 10, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse II, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, 5,0 m kabel uden stik, Internt stik
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- LED35 [LED module 3500 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år