Danmark - Dansk

Signify TownTune, asymmetrisk, Urban road & street light, 69 W, 9200 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Strålevinkel, smal 10, Interact Ready, Sikkerhedsklasse I, IP66, STD

BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Mastetop til diameter 76 mm, justerbar, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-interface, Konstant lysudbytte, 9200 lm, 69 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Strålevinkel, smal 10, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse I, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, Internt stik

Ordrekode: 912300024202
Fuld ordrekode: 871869949761300

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED120 [LED module 12000 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 txt 7.6 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912300024202 da_DK pdf 261.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
TownTune pdf 2.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912300024202_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912300024202_EU
Flere enheder - Visuals
CAD-tegninger
TownTune ASY BDP265 60 3D04 dxf 385.7 kB
CAD-tegninger
TownTune ASY BDP265 60 3D03 dwg 357.3 kB
CAD-tegninger
TownTune ASY BDP265 60 3D09 r3d 141.8 kB
CAD-tegninger
TownTune ASY BDP265 60 3D05 m3d 48.5 kB
CAD-tegninger
TownTune ASY BDP265 60 3D07 max 1.0 MB

Software plug-ins

IES
IES File - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 IES
Dialux
ULD File - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 ULD
Relux
ROLF File - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 LDT