Danmark - Dansk

Signify TownTune, asymmetrisk, Urban road & street light, 31.5 W, 3200 lm, 3000 K, CRI80, Programmerbar (via DALI eller NFC) uafhængig dæmpning, Lysfordeling, middel 50, Sikkerhedsklasse I, IP66, STD

BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Universal til diameter 48 til 60 mm, justerbar, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, DynaDimmer med faste forindstillinger, version 3, 3200 lm, 31.5 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Lysfordeling, middel 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse I, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, Internt stik

Ordrekode: 912300024197
Fuld ordrekode: 871869949757600

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED40 [LED module 4000 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A txt 6.3 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912300024197 da_DK pdf 143.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
TownTune pdf 2.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912300024197_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912300024197_EU
Flere enheder - Visuals
CAD-tegninger
TownTune ASY BDP265 76 3D04 dxf 407.2 kB
CAD-tegninger
TownTune ASY BDP265 76 3D09 r3d 146.7 kB
CAD-tegninger
TownTune ASY BDP265 76 3D07 max 1.1 MB
CAD-tegninger
TownTune ASY BDP265 76 3D05 m3d 70.5 kB
CAD-tegninger
TownTune ASY BDP265 76 3D03 dwg 376.7 kB

Software plug-ins

IES
IES File - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A IES
Dialux
ULD File - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A ULD
Relux
ROLF File - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A ROLFZ
LDT
LDT File - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A LDT