Signify TownTune, asymmetrisk lyre, Urban road & street light, 8.5 W, 936 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Strålevinkel, smal 10, Interact Ready, Sikkerhedsklasse I, IP66, STD
BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Mastetop til 62 mm diameter, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-interface, Konstant lysudbytte, 936 lm, 8.5 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Strålevinkel, smal 10, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse I, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, Internt stik
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- LED12 [LED Module 1200 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år