Danmark - Dansk

Signify TownTune, asymmetrisk lyre, Urban road & street light, 30.5 W, 2888 lm, 3000 K, CRI80, Programmerbar (via DALI eller NFC) uafhængig dæmpning, Lysfordeling, middel 50, Sikkerhedsklasse I, IP66, STD

BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Mastetop til 62 mm diameter, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade og konstant lumenudbytte, Konstant lysudbytte og DynaDimmer med faste forindstillinger, version 3, 2888 lm, 30.5 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Lysfordeling, middel 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse I, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, Internt stik

Ordrekode: 912300024206
Fuld ordrekode: 871869949765100

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED40 [LED module 4000 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P txt 6.3 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912300024206 da_DK pdf 118.7 kB

Brochurer

Installationsvejledning
TownTune pdf 2.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912300024206_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912300024206_EU
Flere enheder - Visuals
CAD-tegninger
TownTune LYR BDP270 3D04 dxf 707.4 kB
CAD-tegninger
TownTune LYR BDP270 3D07 max 1.1 MB
CAD-tegninger
TownTune LYR BDP270 3D05 m3d 107.5 kB
CAD-tegninger
TownTune LYR BDP270 3D09 r3d 185.0 kB
CAD-tegninger
TownTune LYR BDP270 3D03 dwg 654.3 kB

Software plug-ins

Revit-fil
TownTune LYR DR BDP271 3D zip 780.1 kB