Danmark - Dansk

Signify TownTune, asymmetrisk lyre DR, Urban road & street light, 52 W, 5148 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Lysfordeling, middel 10, Interact Ready, Sikkerhedsklasse II, IP66, STD

BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Mastetop til 62 mm diameter, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-interface, Konstant lysudbytte, 5148 lm, 52 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Lysfordeling, middel 10, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse II, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, Internt stik

Ordrekode: 912300024211
Fuld ordrekode: 871869949770500

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED69 [LED module 6900 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB txt 6.3 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912300024211 da_DK pdf 237.4 kB

Brochurer

Installationsvejledning
TownTune pdf 2.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912300024211_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912300024211_EU
Flere enheder - Visuals
CAD-tegninger
TownTune LYR DR BDP271 3D05 m3d 110.0 kB
CAD-tegninger
TownTune LYR DR BDP271 3D09 r3d 220.0 kB
CAD-tegninger
TownTune LYR DR BDP271 3D04 dxf 712.4 kB
CAD-tegninger
TownTune LYR DR BDP271 3D07 max 1.1 MB
CAD-tegninger
TownTune LYR DR BDP271 3D03 dwg 659.0 kB

Software plug-ins

Revit-fil
TownTune LYR DTC DR BDP272 3D zip 835.6 kB