Danmark - Dansk

Signify TownTune, asymmetrisk lyre DR, Urban road & street light, 29 W, 3626 lm, 4000 K, CRI70, Programmerbar (via DALI eller NFC) uafhængig dæmpning, Symmetrisk lysfordeling 50, Sikkerhedsklasse I, IP66, STD

BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Mastetop til 62 mm diameter, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade og konstant lumenudbytte, Konstant lysudbytte og DynaDimmer med faste forindstillinger, version 2, 3626 lm, 29 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symmetrisk lysfordeling 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse I, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, Internt stik

Ordrekode: 912300024207
Fuld ordrekode: 871869949766800

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED50 [LED module 5000 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P txt 6.4 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912300024207 da_DK pdf 123.5 kB

Brochurer

Installationsvejledning
TownTune pdf 2.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912300024207_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912300024207_EU
Flere enheder - Visuals
CAD-tegninger
TownTune LYR DR BDP271 3D05 m3d 110.0 kB
CAD-tegninger
TownTune LYR DR BDP271 3D09 r3d 220.0 kB
CAD-tegninger
TownTune LYR DR BDP271 3D07 max 1.1 MB
CAD-tegninger
TownTune LYR DR BDP271 3D03 dwg 659.0 kB
CAD-tegninger
TownTune LYR DR BDP271 3D04 dxf 712.4 kB

Software plug-ins

Revit-fil
TownTune LYR DTC BDP272 3D zip 832.7 kB