Danmark - Dansk

Signify TownTune, asymmetrisk DR, Urban road & street light, 63 W, 8610 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Lysfordeling, middel 10, Interact Ready, Sikkerhedsklasse II, IP66, STD

BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Universal til diameter 48 til 60 mm, justerbar, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-interface, Konstant lysudbytte, 8610 lm, 63 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Lysfordeling, middel 10, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse II, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, Internt stik

Ordrekode: 912300024203
Fuld ordrekode: 871869949762000

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED109 [LED module 10900 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB txt 6.4 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912300024203 da_DK pdf 234.8 kB

Brochurer

Installationsvejledning
TownTune pdf 2.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912300024203_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912300024203_EU
Flere enheder - Visuals
CAD-tegninger
TownTune ASY DR BDP266 60 3D07 max 1.1 MB
CAD-tegninger
TownTune ASY DR BDP266 60 3D09 r3d 161.2 kB
CAD-tegninger
TownTune ASY DR BDP266 60 3D03 dwg 359.8 kB
CAD-tegninger
TownTune ASY DR BDP266 60 3D04 dxf 388.4 kB
CAD-tegninger
TownTune ASY DR BDP266 60 3D05 m3d 51.5 kB

Software plug-ins

Revit-fil
TownTune ASY DR BDP266 60 3D zip 583.7 kB