MileWide LED Gen2: elegant, men samtidig yderst effektiv og fremtidssikret
MileWide LED Gen2, udviklet sammen med Holscher Design, er den seneste generation af vores meget populære MileWide-belysningsfamilie, der omfatter en række dedikerede master og beslag. Det rene og enkle design af MileWide LED Gen2 passer perfekt ind i nutidens og fremtidens bybillede. Denne MileWide lygtepæl er tilgængelig i to størrelser, BPP435 (lille) og BPP436 (stor), og vil bringe et strejf af elegance og fluiditet til enhver bymæssig anvendelse (sideindgangsversioner: BRP435 og BRP436). Takket være dens moderne LED-board og brug af skræddersyet optik til hver anvendelse, leverer MileWide LED Gen2 enestående lyskvalitet og lysydelse, hvilket muliggør betydelige energibesparelser, men stadig giver perfekt og ensartet lys på vejen. Armaturet fås med en eller to Zhaga-D4i (ZD4i) System Ready (SR) fatninger, hvilket gør armaturet fremtidssikret. Det betyder, at MileWide LED Gen2 er klar til at blive parret med avancerede styringer og belysningssoftwareapplikationer som Interact eller sensorer som Outdoor Sensor Bundle (OSB). Derudover er hver MileWide LED Gen2-armatur unikt identificerbar takket være Signify Service tag-appen. Ved blot at scanne en QR-kode, der er placeret inde i mastens dør eller direkte på armaturet, kan du øjeblikkeligt få adgang til armaturets konfiguration. Dette gør vedligeholdelses- og programmeringsoperationer hurtigere og nemmere og giver dig mulighed for at oprette et digitalt bibliotek af belysningsaktiver og reservedele.
Klar identitet forstærket af dedikerede maste og beslag for at skabe karakteristiske stilarter (totalløsning)
Visuel komfort og høj kvalitet, komfortable lysoplevelser i byrum med flere geometrier
Stort udvalg af bjælker (30+ optikker) og indvendige gitre
Valg af farvetemperaturer og farvegengivelse til forskellige omgivelser: 2200K, 2700K, 3000K og 4000K