Danmark - Dansk

Signify MileWide LED gen2, stor, Urban road & street light, 60 W, 6786 lm, 3000 K, CRI70, Lysfordeling, middel 31, Interact Ready, Sikkerhedsklasse II, IP66, MSP

BRP436 LED81-/830 II DM31 SI MSP CLO SRT

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Aluminium, Sølv, Belægning med beskyttelse mod havsalt, Montering for arm til diameter 60 mm, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-grænseflade og konstant lysudbytte (integreret), 6786 lm, 60 W, 115 lm/W, 3000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Lysfordeling, middel 31, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK07 | 2 J, forstærket, Sikkerhedsklasse II, 0,5 m kabel med kabelstik, 3-polet, Tilslutningsenhed, 3-polet

Ordrekode: 910925869775
Fuld ordrekode: 872016946595400

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED80 [LED module 8000 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BRP436 LED81-/830 II DM31 SI MSP CLO SRT txt 5.5 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925869775 da_DK pdf 261.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting instruction of MileWide LED gen2 pdf 973.4 kB
Installationsvejledning
Mounting instructions MileWide gen2 BPP435 BPP436 pdf 1.6 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925869775_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910925869775_EU
Flere enheder - Visuals
CAD-tegninger
MileWide2_Large-BPP436-3D09.r3d r3d 119.8 kB
CAD-tegninger
MileWide2_Large-BPP436-3D07.max max 832.0 kB
CAD-tegninger
MileWide LED gen2 large BPP436 m3d 123.0 kB

Software plug-ins

IES
IES File - BRP436 LED81-/830 II DM31 SI MSP CLO SRT IES
Dialux
ULD File - BRP436 LED81-/830 II DM31 SI MSP CLO SRT ULD
Relux
ROLF File - BRP436 LED81-/830 II DM31 SI MSP CLO SRT ROLFZ
LDT
LDT File - BRP436 LED81-/830 II DM31 SI MSP CLO SRT LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-MileWide-LED-gen2-large-BRP436-BPP436-Ref-910770225282 pdf 1.5 MB