Signify Metropole LED Gen2, Post-top, 21.8 W, D484 mm; H546 mm, 2387 lm, 3000 K, CRI80, Programmerbar (via DALI eller NFC) uafhængig dæmpning, Symmetrisk, Interact Ready, IACZ-4-LGR, Sikkerhedsklasse II, IP66, MSP, SRG6-10

BPS430 LED35/830 II S GR IACZ SDM10E C4K

Produktbeskrivelse

Post-top, D484 mm; H546 mm, Polykarbonat, Klar, Lysegrå (RAL7035), Belægning med beskyttelse mod havsalt, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-interface - Interact ready, Interact SNS210-sensor, 2387 lm, 21.8 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40) SDCM<0.003, CRI80, Symmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand, 4,0 m kabel uden stik, Løse ledere/kabler

Ordrekode: 919008636827
Fuld ordrekode: 872016913194100

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED35 [LED module 3500 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 919008636827 da_DK pdf 698.5 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting instruction of Metropole LED gen2 pdf 2.3 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-919008636827_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-919008636827_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BPS430 LED35/830 II S GR IACZ SDM10E C4K IES
Dialux
ULD File - BPS430 LED35/830 II S GR IACZ SDM10E C4K ULD
Relux
ROLF File - BPS430 LED35/830 II S GR IACZ SDM10E C4K ROLFZ
LDT
LDT File - BPS430 LED35/830 II S GR IACZ SDM10E C4K LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
Environmental product declaration for Denmark pdf 1.3 MB
Miljømæssige produktspecifikation
Environmental product declaration for Sweden pdf 799.0 kB