Signify Metropole LED Gen2, Post-top, 15.8 W, D484 mm; H546 mm, 1828 lm, 3000 K, CRI80, Programmerbar (via DALI eller NFC) uafhængig dæmpning, Symmetrisk, CLO-DDF2, Sikkerhedsklasse II, IP66, MSP, SRG6-10
BPS430LED25/830II S LO CLODDF2ASDM10EC6K
Produktbeskrivelse
Post-top, D484 mm; H546 mm, Polykarbonat, Klar, Lysegrå (RAL7035), Belægning med beskyttelse mod havsalt, Strømforsyningsenhed med DynaDimmer og konstant lumenudbytte (integreret), Konstant lysudbytte og DynaDimmer med faste forindstillinger, version 2, 1828 lm, 15.8 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40) SDCM<0.003, CRI80, Symmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand, 6,0 m kabel uden stik, Løse ledere/kabler
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- LED25 [LED Module 2500 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år