Signify Copenhagen LED gen2 small, Urban road & street light, 26.5 W, 3348 lm, 3000 K, CRI80, Indvendig (ingen ekstern tilslutning), Lysfordeling, middel 31, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-10

BPS561 LED35/830 II DM31 GW CLO C10K 60P

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyethylen, Opal, Mastetop til diameter 60 mm, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), Konstant lysudbytte, 3348 lm, 26.5 W, 126 lm/W, 3000 K, SDCM <5, CRI80, Lysfordeling, middel 31, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik, Løse ledere/kabler

Ordrekode: 919008636724
Fuld ordrekode: 872016912953500

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED35 [LED module 3500 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BPS561 LED35/830 II DM31 GW CLO C10K 60P txt 6.4 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 919008636724 da_DK pdf 232.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 small pdf 8.1 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-919008636724_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-919008636724_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BPS561 LED35/830 II DM31 GW CLO C10K 60P IES
Dialux
ULD File - BPS561 LED35/830 II DM31 GW CLO C10K 60P ULD
Relux
ROLF File - BPS561 LED35/830 II DM31 GW CLO C10K 60P ROLFZ
LDT
LDT File - BPS561 LED35/830 II DM31 GW CLO C10K 60P LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
Environmental product declaration of Copenhagen LED gen2 small pdf 1.4 MB