Signify Copenhagen LED gen2 small, Urban road & street light, 26.5 W, 3348 lm, 3000 K, CRI80, Indvendig (ingen ekstern tilslutning), Lysfordeling, middel 31, Interact Ready, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-10
BPS561 LED35/830II DM31 GR CLO-SRTB C10K
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Polyethylen, Grå, Mastetop til diameter 60 mm, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-grænseflade og konstant lysudbytte (integreret), Konstant lysudbytte, 3348 lm, 26.5 W, 126 lm/W, 3000 K, SDCM <5, CRI80, Lysfordeling, middel 31, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik, Løse ledere/kabler
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- LED35 [LED module 3500 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år