Signify Copenhagen LED gen2 small, Urban road & street light, 35 W, 4593 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-netværk, Lysfordeling, symmetrisk, middel 2, Interact Ready, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-10
BSS561 LED48/830 II DSM2 GW CLO-SRTB 10
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Polyethylen, Hvid, Wirebeslag, Sensor-klar driver. Interact-systemet er klar til anvendelse, Konstant lysudbytte, 4593 lm, 35 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Lysfordeling, symmetrisk, middel 2, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik, Løse ledere/kabler
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- 48S [LED Module, system flux 4800 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år