Signify Copenhagen LED gen2 small, Urban road & street light, 25 W, 3166 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-netværk, Lysfordeling, middel 50, Interact Ready, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-6

BRS561 LED32/830 II GL-DM50 SRTB C10K

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyethylen, Hvid, Montering for arm til diameter 48 mm, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-interface, 3166 lm, 25 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Lysfordeling, middel 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik

Ordrekode: 919008633835
Fuld ordrekode: 871869958422100

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED32 [LED module 3200 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BRS561 LED32/830 II GL-DM50 SRTB C10K txt 6.3 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 919008633835 da_DK pdf 258.0 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 small pdf 8.1 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-919008633835_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-919008633835_EU
Flere enheder - Visuals
CAD-tegninger
Copenhagen LED gen2 BRS561 GL SRT SRB 48 04 dxf 369.0 kB
CAD-tegninger
Copenhagen LED gen2 BRS561 GL SRT SRB 48 07 max 1016.0 kB
CAD-tegninger
Copenhagen LED gen2 BRS561 GL SRT SRB 48 09 r3d 96.8 kB
CAD-tegninger
Copenhagen LED gen2 BRS561 GL SRT SRB 48 05 m3d 31.0 kB
CAD-tegninger
Copenhagen LED gen2 BRS561 GL SRT SRB 48 08 sat 21.4 kB
CAD-tegninger
Copenhagen LED gen2 BRS561 GL SRT SRB 48 03 dwg 93.7 kB

Software plug-ins

IES
IES File - BRS561 LED32/830 II GL-DM50 SRTB C10K IES
Dialux
ULD File - BRS561 LED32/830 II GL-DM50 SRTB C10K ULD
Relux
ROLF File - BRS561 LED32/830 II GL-DM50 SRTB C10K ROLFZ
LDT
LDT File - BRS561 LED32/830 II GL-DM50 SRTB C10K LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
Environmental product declaration of Copenhagen LED gen2 small pdf 1.4 MB