Signify CityClassic gen2, Urban road & street light, 21.5 W, 2490 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Symmetrisk lysfordeling 50, Sikkerhedsklasse II, IP66, MSP, SRG6-6
BDP512 LED30-4S/727 PSDD II DS50 GR MSP
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Støbt aluminium ADC1 – legeringskvalitet (EN AC-47100), Grå, Belægning med beskyttelse mod havsalt, Mastetop til diameter 76 mm, Strømforsyning med DynaDimmer, 2490 lm, 21.5 W, 116 lm/W, 2700 K, (0.457, 0.409) SDCM<5, CRI70, Symmetrisk lysfordeling 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, 5,0 m kabel uden stik, Tilslutningsenhed, 5-polet
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- LED30 [LED module 3000 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år