Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Støbt aluminium ADC1 – legeringskvalitet (EN AC-47100), Grå, Belægning med beskyttelse mod havsalt, Mastetop til diameter 76 mm, Strømforsyning med DynaDimmer, 2520 lm, 23.5 W, 107 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Symmetrisk lysfordeling 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, 5,0 m kabel uden stik, Tilslutningsenhed, 5-polet