Danmark - Dansk

Signify CityClassic gen2, Urban road & street light, 13.8 W, 1660 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Lysfordeling, middel 12, Interact Ready, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-6

BDP510 LED20/730 DM12 II D11 GR-900 76P

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Støbt aluminium ADC1 – legeringskvalitet (EN AC-47100), Grå, Mastetop til diameter 76 mm, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 1660 lm, 13.8 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Lysfordeling, middel 12, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, Tilslutningsenhed, 5-polet

Ordrekode: 912300060140
Fuld ordrekode: 871951424219700

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED20 [LED Module 2000 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BDP510 LED20/730 DM12 II D11 GR-900 76P txt 5.5 kB
Afmonteringsvejledning
Dismantle Instructions pdf 897.9 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912300060140 da_DK pdf 251.5 kB

Brochurer

Installationsvejledning
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912300060140_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912300060140_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BDP510 LED20/730 DM12 II D11 GR-900 76P IES
Dialux
ULD File - BDP510 LED20/730 DM12 II D11 GR-900 76P ULD
Relux
ROLF File - BDP510 LED20/730 DM12 II D11 GR-900 76P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP510 LED20/730 DM12 II D11 GR-900 76P LDT