UniStrip G4 - Lineært LED-overflademonteret armatur, der er bedst i sin klasse, og velegnet til faste og dynamiske arkitektoniske belysninger til udendørsbrug
UniStrip G4 er et overflademonteret LED-armatur, som er godkendt til udendørs brug og designet til facade- og udendørs arkitektonisk belysning. En produktlinje, der dækker alle dine behov inden for vægbelysning, strejfbelysning samt lineær projektørbelysning. Det robuste mekaniske design og den unikke optik gør det ideelt til belysning af bygningsfacader, broer, overkørsler eller andre steder, der kræver en lineær belysningsløsning. Fås i hvid, monokrome farver, RGB, RGBW og justerbar hvid. Fås med DMX-styringsmulighed med op til 8 pixels (8IDer) giver arkitekter og designere friheden til at udforske en bred vifte af koncepter og lysdesigns uden begrænsninger.
Fås i versioner med kraftige eller svage LED'er
Forskellige spredningslinser, der kan tilpasses alle slags formål
Seks underproduktlinjer med effektinterval fra 3 W til 120 W
DC- og AC-drevne versioner
Kun til udendørs brug