Danmark - Dansk

Philips UniBar

Et lineært armatur med direkte udsyn til lyskilden til kreativ arkitektonisk brug og mediefacader

Produkter

BCS342 120LED 30K 24V OC L100
BCS342 120LED 30K 24V OC L100
911401703953
BCS342 36LED 30K 24V OC L30
BCS342 36LED 30K 24V OC L30
911401704253
BCS340 48LED 30K 24V OC L100
BCS340 48LED 30K 24V OC L100
911401778862
BCS340 24LED 30K 24V OC L50
BCS340 24LED 30K 24V OC L50
911401778952
BCS340 12LED 27K 24V OC L30
BCS340 12LED 27K 24V OC L30
911401779022
BCS340 12LED 30K 24V OC L30
BCS340 12LED 30K 24V OC L30
911401779042
BCS341 60LED 30K 24V OC L100
BCS341 60LED 30K 24V OC L100
911401779132
BCS341 18LED 30K 24V OC L30
BCS341 18LED 30K 24V OC L30
911401779312

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

UniBar er et overflademonteret, udvendigt klassificeret og slankt lineært LED-armatur med direkte visning, der er designet til facade- og udendørs arkitektonisk belysning. Det robuste mekaniske og unikke optiske design gør det ideelt til bygningsfacader, mediefacader, broer, overkørsler og enhver anvendelse, der kræver en slank, lineær direkte visningsbelysningsløsning. Spredningslinse med irekte udsyn til lyskilden, ledningsgennemføring til ende-til-ende-tilslutning og DMX-styringsmulighed kan fås med op til 10 pixels (10ID'er) for at give arkitekter og designere friheden til at udforske en bred vifte af koncepter og design uden begrænsninger. Fås i hvide, monokromatiske farver, RGB, RGBW og justerbar hvid.

Fordele

  • LED'er med lav effekt leverer en jævn og blød lysfordeling

  • Op til 10 pixels (10ID'er) for nem og fleksibel kontrol

Egenskaber

  • Standard: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K og 4000 K

  • Valgfri 5000 K, monokrome farver og justerbar hvid

Anvendelsesområder

  • Broer, monumenter, facader
  • Parker og pladser
  • Landskab

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet UniBar da_DK pdf 628.4 kB
Installationsvejledning
UniBar pdf 45.7 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-UniBar
Flere enheder - Visuals