Produkter
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
UniEdge er en overflademonteret, kompakt arkitektonisk LED-kantbelysning, som er godkendt til udendørs brug og designet til facade- og udendørs dekorationsbelysning. Det robuste mekaniske design og den unikke optik gør UniEdge ideel til kantbelysning på vinduer, indvendige dørkarme, bygningsfacader, vartegn og monumenter. Fås i hvid, monokrome farver, RGB, RGBW og justerbar hvid. Unik spredningslinse med DMX-styringsmulighed giver arkitekter og designere friheden til at udforske en bred vifte af koncepter og lysdesigns uden begrænsninger.
Fordele
Unik optisk 3 x 90° fordeling, der fremhæver de indvendige rammer eller yderkanter på vinduer, altaner eller døre.
Kompakt størrelse, let vægt og vipbare beslag.
Egenskaber
Robust design & IP66 til udendørs anvendelse
Unik 3 x 90° optisk lysfordeling til belysning af arkitektoniske kanter
Anvendelsesområder
Advarsler og sikkerhedsforskrifter
Kun til udendørs brug