TUV T8 - garanteret levetid, der forenkler den planlagte vedligeholdelse i professionel anvendelse
TUV T8 er en UVC-lyskilde med to ender med en udledning på 253,7 nm. TUV T8 lyskilde giver et næsten konstant UVC-output i løbet af dens levetid. Derudover har de en lang levetid, der gør det muligt at planlægge vedligeholdelse.
Kontrolleret UVC-output gennem lyskildens levetid
Vedligeholdelse kan planlægges, hvilket nærmest eliminerer behovet for dyre udskiftninger af lyskilder, der stopper med at virke før tid
Kortbølget UV-stråling med en topudledning på 253,7 nm (UVC)
Beskyttende indvendig belægning sikrer konstant UV-output i hele lyskildens levetid
Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bruge handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.