Philips Ledinaire All-in projektører, 100 W, 11000 lm, 12000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symmetrisk strålevinkel, IP65
BVP169 LED120/830_40_65PSU 100W SWB WH
Produktbeskrivelse
Formstøbt aluminium, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), All-in, Multi Color Temperature, 11000 lm, 12000 lm, 100 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symmetrisk strålevinkel, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, 4/4 kV kV, 2,0 m kabel uden stik
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- -
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Nej
- Værditrappe
- Værdi
- Garantiperiode
- 5 år