OccuSwitch er en bevægelsessensor med indbygget kontakt. Den slukker lyset i et lokale eller område, når stedet forlades og kan derfor give en energibesparelse på op til 30 %. OccuSwitch kan tænde/slukke enhver belastning på op til 6 A og styre et område på mellem 20 og 25 m². En aftagelig afbryder muliggør nem installation og montering af OccuSwitch i loftet.
Energibesparelser på op til 30 % og god økonomisk gevinst
Fungerer med næsten alle lyskilde- og armaturtyper
OccuSwitch har en smart timer, der udvider forsinkelsestiden med 10 minutter, hvis der registreres bevægelse umiddelbart efter, at lyset slukkes, under forudsætning, at området stadig er i brug, men at der kun er lidt bevægelse
OccuSwitch har en udtrækkelig afskærmning, der kan bruges til at skærme af for områder, f.eks. korridorer, der grænser op til det område, som OccuSwitch styrer