Danmark - Dansk

Signify udendørs sensorer

Den udendørs multisensor bidrager til yderligere energibesparelser og minimerer lysforurening. Samtidig øger den sikkerheden og fremmer borgeres trivsel i byområdet.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Signify Udendørs Multisensor er en certificeret Zhaga-D4i DALI-enhed af typen Part 351 Type B, der giver mulighed for forskellige intelligente byapplikationer ved at kombinere flere sensorfunktioner i én enhed. Denne innovative enhed tilsluttes nemt til bunden af gadelygtearmaturer via Zhaga Book 18-socketgrænsefladen. Med en kompatibel DALI LED-driver (SR/D4i) kan sensoren fungere enten selvstændigt eller indgå i et lokalt netværk med flere multisensorer. Opsætning af sensorer, gruppering og firmwareopdateringer kan nemt udføres via den brugervenlige Signify Outdoor Multisensor mobil-app. Derudover kan OMS også integreres med tilsluttede gadelygter, der har en kompatibel DALI LED-driver (SR/D4i).

Fordele

  • Øg sikkerheden og reducér kriminalitet ved hjælp af den rette belysning.

  • Optimér energieffektiviteten og oprethold sikkerheden for borgere.

Egenskaber

  • Ny teknologi med bevægelsesregistrering ved hjælp af radar til dynamisk belysning efter behov.

  • Gruppering af sensorer for komfortabel belysning.

Anvendelsesområder

  • Vej og gade
  • Parker og pladser
  • Boligområder

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet Signify udendørs sensorer da_DK pdf 179.1 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-Signify udendørs sensorer
Flere enheder - Visuals