Danmark - Dansk

Signify netværksnoder

Trådløs forbindelse til styring af udendørs belysning. En brugervenlig enhed, der gør det muligt at omdanne enhver gadebelysning til et individuelt styrbart og fjernstyret armatur.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Signify's cellulære node muliggør nem tilslutning til enhver eksisterende udendørs belysningsarmatur med forskellige typer stik (f.eks. Zhaga, Nema eller 20 mm rør). Når noden er installeret, bliver armaturet automatisk tilsluttet Interact City og placeret på kortet via GPS. Afhængigt af armaturets konfiguration (f.eks. Zhaga, Nema eller 20 mm rør), kan det også fungere sammen med en udendørs multisensor for øget funktionalitet.

Fordele

  • Let at installere med forskellige typer stik (såsom Zhaga, Nema eller 20 mm ledningsrør)

  • Baseret på cellulær teknologi for pålidelig trådløs kommunikation

Egenskaber

  • Armaturer med ZHAGA- eller NEMA-fatning eller 20MM kabelrør

  • Automatisk idriftsættelse: Hver node forbindes automatisk til Interact City-systemet efter installation

Anvendelsesområder

  • Vej og gade

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet Signify netværksnoder da_DK pdf 245.0 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-Signify netværksnoder
Flere enheder - Visuals