Signify RF-mesh-noder

Trådløst, intelligent styresystem til komplet udendørsbelysningsløsning

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Starsense Wireless er et netværksforbundet lysstyringssystem, der er baseret på trådløs tovejskommunikation, der benytter den nyeste mesh-netværksteknologi. Systemet giver mulighed for fjernstyring af individuelle lyspunkter via onlineplatforme. Belysningsteknikere kan fjernstyre udendørsbelysningsinfrastrukturen ved at indstille dæmpningsniveauer, hvilket giver betydelige energibesparelser. Samtidig modtages realtidsfeedback fra armaturerne, så drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne kan reduceres gennem præcis planlægning af vedligeholdelsesopgaver. Dette sikrer en mere effektiv drift og forbedrer både kvaliteten og driftssikkerheden af udendørsbelysningsløsningen

Fordele

  • Få anstrengelser: Enkel og nem installation

  • Pålideligt system: Driftssikkert trådløst netværk med stort dækningsområde

Egenskaber

  • Automatisk installation baseret på indsamlet armaturdata og placering

  • Sub-GHz-kommunikationsfrekvens (868 MHz)

Anvendelsesområder

  • Motorveje, veje
  • Gadebelysning og områdebelysning, herunder parkeringspladser

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet Signify RF-mesh-noder da_DK pdf 386.2 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-Signify RF-mesh-noder
Flere enheder - Visuals