Danmark - Dansk

Philips LED SON-T, Rørformet, Kun 230V, 28.5 W, SON-T 70W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 50000 t

MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27

Produktbeskrivelse

LED SON-T, Rørformet, Kun 230V, 28.5 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 50000 t, 189 lm/W, EEL B, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Ordrekode: 929003677332
Fuld ordrekode: 872016937423200

Specifikationer

Fod
E27
Normeret levetid
50.000 t
Skiftecyklus
50.000
Lighting Technology
LED SON-T
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929003677302 pdf 67.9 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 155.1 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929003677332 da_DK pdf 594.5 kB

Brochurer

Overensstemmelseserklæring
Declaration of conformity - MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27 pdf 296.5 kB
Installationsvejledning
Installation instructions pdf 563.3 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003677332_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929003677332_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27 ies 11.5 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27 ldt 8.7 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-Ultra-Efficient-FAM-10393397-Ref-929003677332 pdf 696.4 kB