LED SON-T, Rørformet, Kun 230V, 19 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 70, 50000 t, 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Ordrekode: 929003677232
Fuld ordrekode: 872016937421800
Specifikationer
Fod
E27
Normeret levetid
50.000 t
Skiftecyklus
50.000
Lighting Technology
LED SON-T
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
5 år
Farvekode
740 [CCT of 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)
300 °
Lysstrøm
4.000 lm
Farvebetegnelse
Kold hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)
4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)
210 lm/W
Farveensartethed
<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)
70
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)
70 %
Photobiological safety according to EN 62471
RG1
Indgangsfrekvens
50 til 60 Hz
Strømforbrug
19 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)
90 mA
Opstartstid (nom.)
0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt
0.5 s
Effektfaktor (brøk)
0.9
Spænding (nom.)
220-240 V
Startstrøm ved lysnettet
22.1
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - Netspænding
12
Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM ballast uden kompensationskondensator.
-
Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM ballast med kompensationskondensator.
-
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A - Netspænding
20
Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast uden kompensationskondensator.
-
Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast med kompensationskondensator.
-
Wattforbrugsækvivalent (kun LED HID)
SON-T 50W
Forkoblingskompatibilitet
Kun 230V
T-kappe, maks. (nom.)
40,46 °C
Dæmpbar
Nej
Pære finish
Klar
Lyskildemateriale
Glas
Lyskildeform
Rørformet
Nettovægt (stykke)
0,105 kg
Energieffektivitetsklasse
A
Energibesparende produkt
Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.
19 kWh
EPREL registreringsnummer
2096243
CE-mærke
Ja
EU RoHS-godkendt
Ja
Flimmerværdi (PstLM)
1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)
1,6
Omgivelsestemperaturområde
-30 til +45 °C
Trådløs teknologi
Ikke relevant
Ordreproduktnavn
MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27
Det fulde produktnavn
MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27
Full EOC
872016937421800
Beskrivelse af lokal kode
2057819886
Ordrekode
929003677232
Materialenr. (12NC)
929003677232
Lokal ordrekode
2057819886
Tæller – antal pr. pakke
1
EAN/UPC - Produkt/Æske
8720169374218
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)
6
EAN/UPC – kasse
8720169374225
Dimension Drawing (with table) - MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27