Philips MASTER UltraEfficient LED-pære

Vores mest effektive LED-pære

Produkter

MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE
929003622702
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE
929003622902
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE
929003623102
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE
929003623502
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE
929003623702
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE
929003623902
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE
929003624102
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE
929003624302

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Dette er den mest effektive LED-pære fra Signify. 210lm/W, der hjælper med at stedfæste virksomhedens mål om bæredygtighed. 50.000 timers levetid hjælper med at forlænge udskiftningscyklussen, hvilket reducerer spild. Dette er ikke kun et produkt med høj SPEC – det opretholder også Philips-mærkets lyskvalitet.

Fordele

  • Energibesparende – 60 % mindre energiforbrug sammenlignet med almindelige Philips LED-pærer

  • Meget lang levetid, der reducerer behovet for udskiftning

Egenskaber

  • Ultra energieffektiv med 210 lm/W

  • Lang levetid, mere end 3 gange længere levetid end de normale LED-produkter

Anvendelsesområder

  • Anvendelse i hjemmet
  • Hoteller og restauranter

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet MASTER UltraEfficient LED-pære da_DK pdf 476.7 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-MASTER UltraEfficient LED-pære
Flere enheder - Visuals
Video
MASTER UltraEfficient LED bulb mp4 210.8 MB

Software plug-ins

Family-IES-MASTER UltraEfficient LED-pære
Flere enheder - Software Plugins