Philips MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 t, Glas

MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 t, Glas, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929003623502
Fuld ordrekode: 872016918845700

Specifikationer

Fod
E27
Normeret levetid
50.000 t
Skiftecyklus
500.000
Lighting Technology
LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929003623502 pdf 66.7 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 170.7 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929003623502 da_DK pdf 600.0 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003623502_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929003623502_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE IES 2.3 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB