Philips LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 t, Glas

MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE

Produktbeskrivelse

LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 t, Glas, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929003801102
Fuld ordrekode: 872016931073500

Specifikationer

Fod
E14
Normeret levetid
50.000 t
Skiftecyklus
500.000
Lighting Technology
LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929003801102 pdf 66.7 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 203.2 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929003801102 da_DK pdf 356.8 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003801102_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929003801102_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE IES 17.6 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-candles-and-lusters-COMF-9256110-Ref-929003800702 pdf 699.1 kB