Philips MASTER UltraEfficient LED-kerter og kroner

Vores mest effektive LED-kerte

Produkter

MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE
MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE
929003626202
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE
929003800702
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE
929003801102

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Dette er den mest effektive LED-kerte af mærket Philips. 210 lm/W hjælper med at konkretisere virksomhedens erklæring om bæredygtighed. 50.000 timers levetid forlænger udskiftningscyklussen for at reducere spild. Dette er ikke kun et produkt med høj SPEC – det opretholder også Philips-mærkets lyskvalitet.

Fordele

  • 60% energibesparelse sammenlignet med standard Philips LED-kerte.

  • Meget lang levetid, der reducerer behovet for udskiftning

Egenskaber

  • Ultra energieffektiv med 210 lm/W

  • Lang levetid, mere end 3 gange længere levetid end de normale LED-produkter

Anvendelsesområder

  • Anvendelse i hjemmet
  • Hoteller og restauranter

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet MASTER UltraEfficient LED-kerter og kroner da_DK pdf 278.5 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-MASTER UltraEfficient LED-kerter og kroner
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Family-IES-MASTER UltraEfficient LED-kerter og kroner
Flere enheder - Software Plugins