Philips MASTER, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1095 lm, CRI 80, 50000 t, Glas

MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1095 lm, CRI 80, 50000 t, Glas, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929003624702
Fuld ordrekode: 872016918869300

Specifikationer

Fod
E27
Normeret levetid
50.000 t
Skiftecyklus
500.000
Lighting Technology
LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929003624702 pdf 68.3 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 206.4 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929003624702 da_DK pdf 594.4 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003624702_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929003624702_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE IES 2.3 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB